• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IG0400

Inductive sensor

IG0400

IGA2005-ARKA

Inductive sensor

IG0400

IGA2005-ARKA

  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 5
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 82
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 75...250 AC / 20...250 DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 5.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 5.5
Arus beban minimal [mA] 4
Kebocoran arus maks. [mA] 4
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 100
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 50
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 5
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 5 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...4.05
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 3 V
EN 55011 emisi kelas B
MTTF [ANN] 397
Persetujuan UL
Ta 0...40 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Hazardous voltage
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 129
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 82
Penamaan ulir M18 x 1
Material selongsong berulir: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT; penutup akhir: PC / TPE
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PVC, Ø 4.9 mm; 2 x 0.34 mm²