• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IG5240

Inductive sensor

IG5240

IGB3005-BPKG/6M

Inductive sensor

IG5240

IGB3005-BPKG/6M

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 5
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 38
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...36 DC
Konsumsi arus [mA] 15; (24 V)
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Frekuensi peralihan DC [Hz] 500
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 5
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 5 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...4.05
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1899
Data teknis
Berat [g] 344.5
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 38
Penamaan ulir M18 x 1
Material kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: CO-PC
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm²