Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Aplikasi
Fitur khusus | jangkauan pendeteksian yang lebih baik |
---|---|
Aplikasi | proses pembersihan rutin |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 600 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...6.48 |
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik | ya |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1727 | ||||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 270.5 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: PEEK |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|