• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IGT248

Inductive full-metal sensor

IGT248

IGK3005-ANKG/AM/US-104

Inductive full-metal sensor

IGT248

IGK3005-ANKG/AM/US-104

  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Karakteristik produk
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 5
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 70
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas; Casing dari logam penuh
Aplikasi pembersihan konstan dengan agen pembersih agresif; proses pembersihan rutin
Peringkat tekanan [bar] 100
Catatan tentang peringkat tekanan
permukaan pendeteksian
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 20
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 100
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 5
Jarak pengoperasian [mm] 0...4.05
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.7 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...20
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...100
Perlindungan IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 emisi kelas B
Tahan benturan
1 J
MTTF [ANN] 1177
Termasuk software yang disematkan ya
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Persetujuan UL no. A012
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 54.7
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 70
Penamaan ulir M18 x 1
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Jendela LED: PEI; mur pengunci: baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Torsi pengencangan [Nm] 50
Casing dari logam penuh ya
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x 90° LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah