• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IGT261

Inductive full-metal sensor

IGT261

IGB3010QBPKG/AM/P/US-104

Inductive full-metal sensor

IGT261

IGB3010QBPKG/AM/P/US-104

  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 10
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 45
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas; jangkauan pendeteksian yang lebih baik
Aplikasi pembersihan konstan dengan agen pembersih agresif; proses pembersihan rutin
Peringkat tekanan [bar] 100
Catatan tentang peringkat tekanan
permukaan pendeteksian
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 20
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 200
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 10
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 10 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...8.1
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik ya
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 1 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 3...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...100
Perlindungan IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
Tahan benturan
1 J
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 siklus frekuensi, 1 oktaf per menit, pada 3 sumbu
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu
EN 60068-2-27 40 g 6 mdtk; 4000 guncangan masing-masing pada setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Perubahan suhu yang cepat
EN 60068-2-14 Nc TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 siklus
MTTF [ANN] 1388
Termasuk software yang disematkan ya
Persetujuan UL
Ta 0...70 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Persetujuan UL no. A012
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 41
Pemasangan quasi flush
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 45
Penamaan ulir M18 x 1
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Jendela LED: PEI; mur pengunci: baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Torsi pengencangan [Nm] 50
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik