Inductive sensor
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
Inductive sensor
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
Aplikasi
Instalasi | penggunaan di area berbahaya hanya dengan tutup pelindung yang terpasang |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka | |
---|---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 6 | |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 6.5 | |
Arus beban minimal [mA] | 5 | |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (130 V AC) / 0.8 (24 V DC) | |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 150 | |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 | |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 | |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 50 | |
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz] |
|
|
Pelindung hubung singkat | tidak | |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...12.1 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 607 |
Data teknis
Berat [g] | 489 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih; Tutup pelindung: PA |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat; Letakkan sekring di luar area berbahaya. |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.50 mm² |
---|