• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. II0366

Inductive sensor

II0366

IIB2015BARKA/BS-400B

Inductive sensor

II0366

IIB2015BARKA/BS-400B

  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 15
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 58
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...140 AC/DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 6
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 6.5
Arus beban minimal [mA] 5
Kebocoran arus maks. [mA] 1
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 200
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 1200; (20ms / 0,5Hz; untuk aplikasi UL: î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz))
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 25
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 15
Jarak pengoperasian [mm] 0...12.1
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...20
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 1 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 398
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Hazardous voltage
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 135.5
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 58
Penamaan ulir M30 x 1.5
Material casing: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x 90° LED, merah
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: B; Kontak: dilapisi emas