Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 4.6 |
Arus beban minimal [mA] | 4 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 400 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...12.1 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 1...15 |
---|---|
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1699 |
Data teknis
Berat [g] | 116 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | PBT; penutup akhir: PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5 |
---|