• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. II5432

Inductive sensor

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Inductive sensor

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 10
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M30 x 1.5
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...55 DC
Konsumsi arus [mA] < 7
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik tidak
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 1
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 400
Frekuensi peralihan DC [Hz] 50
Pelindung hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 10
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 10 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...8.1
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...15
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
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M30 x 1.5
Penamaan ulir M30 x 1.5
Material kuningan berlapis nikel; PBT
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x Ø 28 mm; pengkodean: A