inductive analogue sensor with IO-Link
II5913
IIK3015A1PKG/US
inductive analogue sensor with IO-Link
II5913
IIK3015A1PKG/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Interface komunikasi | IO-Link |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 15...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 300 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (linier; gradien: 1,143 mA/mm; untuk pendekatan frontal dan untuk target yang terbuat dari baja ringan: 45 x 45 x 1 mm) |
Beban maks. [Ω] | 500; (Ub <=18 V;; Beban maks. <=400 Ω) |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Rentang pengukuran [mm] | 1...15 |
---|---|
Titik peralihan IO-Link [mm] | 2.37...13.99 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 | |
---|---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 | |
Catatan tentang histeresis |
|
|
Kesalahan linearitas output analog [%] | ± 1; (dari nilai akhir rentang pengukuran) | |
Output analog kemampuan pengulangan [%] | ± 1; (dari nilai akhir rentang pengukuran) | |
Koefisien suhu [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Deviasi suhu | ± 5 %; (dari nilai akhir rentang pengukuran) |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 10 |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil |
|
||||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.2 | ||||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | penghitung siklus peralihan; penghitung siklus pengaktifan; Penghitung jam pengoperasian; suhu internal; tag spesifik aplikasi | ||||||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 964 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 125.42 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT oranye; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih |
Torsi pengencangan [Nm] | 50 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|