• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. II5987

inductive analogue sensor with IO-Link

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

inductive analogue sensor with IO-Link

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Interface komunikasi IO-Link
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 70
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 15...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 30
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 300
Output arus analog [mA] 4...20; (linier; gradien: 1,143 mA/mm; untuk pendekatan frontal dan untuk target yang terbuat dari baja ringan: 45 x 45 x 1 mm)
Beban maks. [Ω] 500; (Ub <=18 V;; Beban maks. <=400 Ω)
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Rentang pengukuran [mm] 1...15
Titik peralihan IO-Link [mm] 2.37...13.99
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 3...15
Catatan tentang histeresis
dapat ditentukan parameternya
Kesalahan linearitas output analog [%] ± 1; (dari nilai akhir rentang pengukuran)
Output analog kemampuan pengulangan [%] ± 1; (dari nilai akhir rentang pengukuran)
Koefisien suhu [%/K vom MEW] ±0,15
Deviasi suhu ± 5 %; (dari nilai akhir rentang pengukuran)
Waktu respons
Waktu respons [ms] < 10
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
nilai proses 16
status perangkat 4
informasi peralihan binari 2
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) penghitung siklus peralihan; penghitung siklus pengaktifan; Penghitung jam pengoperasian; suhu internal; tag spesifik aplikasi
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 904
Catatan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 siklus frekuensi, 1 oktaf per menit, pada 3 sumbu
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu
EN 60068-2-27 40 g 6 mdtk; 4000 guncangan masing-masing pada setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Perubahan suhu yang cepat
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 siklus
MTTF [ANN] 515
Termasuk software yang disematkan ya
Persetujuan UL
Ta -25...60 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Persetujuan UL no. A023
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 117.95
Casing tipe berulir
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 70
Penamaan ulir M30 x 1.5
Material casing: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT oranye; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih
Torsi pengencangan [Nm] 50
Elemen display/pengoperasian
Display
target dalam rentang pengukuran 4 x LED, kuning lampu
target di luar rentang pengukuran 4 x LED, kuning berkedip
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A