Inductive sensor
II7101
IIK3015-BPKG/US-100
Inductive sensor
II7101
IIK3015-BPKG/US-100
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...12.15 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1134 | ||||||||||
Termasuk software yang disematkan | tidak | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 108.2 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT oranye; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih |