• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IIC221

Inductive AS-Interface sensor

IIC221

IIK2022-ASI /M/US-104

Inductive AS-Interface sensor

IIC221

IIK2022-ASI /M/US-104

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan AS-i
Jangkauan pendeteksian [mm] 22
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 60
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi Penggunaan pada peralatan mesin, cairan pendingin, dan pelumas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA] < 30
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] 1000
Output
Desain kelistrikan AS-i
Frekuensi peralihan DC [Hz] 100
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 22
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 22 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...17.82
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.45 / tembaga: 0.35
Histeresis [X01] 1...20
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 68; ("Coolant")
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1390
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Nomor file UL E174191
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.1
Mode pengalamatan yang lebih luas ya
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 0
Kode ID AS-i [hex] A.F
Sertifikat AS-i 57501
Penetapan bit data
Penamaan sinyal peralihan tidak digunakan tidak digunakan tidak digunakan
Status = 0 target di luar zona aktif - - -
Status = 1 target di dalam zona aktif nilai default nilai default nilai default
Data teknis
Berat [g] 114
Casing tipe berulir
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 60
Penamaan ulir M30 x 1.5
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: LCP tidak berwarna
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x 90° LED, kuning
fungsi 1 x LED, merah
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas