• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IIC224

Inductive full-metal sensor

IIC224

IIK3010-BPKG/AM/US-104

Inductive full-metal sensor

IIC224

IIK3010-BPKG/AM/US-104

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 10
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 65
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas; Casing dari logam penuh
Aplikasi Penggunaan pada peralatan mesin, cairan pendingin, dan pelumas
Peringkat tekanan [bar] 100
Catatan tentang peringkat tekanan
permukaan pendeteksian
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 20
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 50
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 10
Jarak pengoperasian [mm] 0...8.1
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.6 / kuningan: 0.8 / aluminium: 0.6 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...20
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67; IP 68; ("Coolant")
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 emisi kelas B
Tahan benturan
1 J
MTTF [ANN] 1258
Termasuk software yang disematkan ya
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Persetujuan UL no. A012
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 135
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 65
Penamaan ulir M30 x 1.5
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Jendela LED: PEI; mur pengunci: baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Torsi pengencangan [Nm] 80
Casing dari logam penuh ya
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x 90° LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah