Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 22 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
Aplikasi
Fitur khusus | jangkauan pendeteksian yang lebih baik |
---|---|
Aplikasi | Penggunaan pada aplikasi bergerak dan menantang |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...60 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 22 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...17.82 |
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik | ya |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.45 / tembaga: 0.35 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||||||||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pengujian semprotan garam |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 369 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | selongsong berulir: baja tahan karat; permukaan pendeteksian: LCP natural; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PUR; karakteristik pembakaran sesuai ECE R118 rev. 2; 3 x 0.5 mm² |
---|