Inductive full-metal sensor
IIR205
IIB2012BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
Inductive full-metal sensor
IIR205
IIB2012BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 12 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 40 |
Aplikasi
Fitur khusus | jangkauan pendeteksian yang lebih baik; Casing dari logam penuh; Alat bantu pengaturan optik | |
---|---|---|
Aplikasi | Penggunaan pada aplikasi pengelasan | |
Peringkat tekanan [bar] | 10 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 3.2 |
Arus beban minimal [mA] | 2 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.6 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 25 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 12 |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...9.72 |
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik | ya |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.7 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.1 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan benturan |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 959 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 299.5 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 40 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L) anti-percikan; permukaan pendeteksian: baja tahan karat (1.4404 / 316L) anti-percikan; colokan kabel: PEI; mur pengunci: baja tahan karat (1.4404 / 316L) anti-percikan |
Torsi pengencangan [Nm] | 60 |
Casing dari logam penuh | ya |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Alat bantu pengaturan optik | ya |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 5 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|
Diagram dan grafik
Instalasi
|
|
---|