Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 22 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 45 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kesesuaian rantai tarik; jangkauan pendeteksian yang lebih baik |
---|---|
Aplikasi | Aplikasi industri/otomatisasi pabrik |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("tegangan/arus suplai terbatas" menurut UL) |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Arus beban minimal [mA] | 2 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.6 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 22 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...17.82 |
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik | ya |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||
Pengujian semprotan garam |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 909 | ||||||||||
Termasuk software yang disematkan | ya | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 140 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Casing | tipe berulir | ||||
Pemasangan | non-flush mountable | ||||
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 45 | ||||
Penamaan ulir | M30 x 1.5 | ||||
Material | kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT oranye; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih | ||||
Torsi pengencangan [Nm] | lihat petunjuk pengoperasian | ||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm² |
---|