Inductive sensor
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
Inductive sensor
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 45 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas; jangkauan pendeteksian yang lebih baik; Faktor koreksi K = 1; Tahan terhadap medan magnet |
---|---|
Aplikasi | Penggunaan pada aplikasi pengelasan |
Tahan terhadap medan magnet | ya |
Ketahanan maks. terhadap medan magnet [mT] | 300 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...12.15 |
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik | ya |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 1 / kuningan: 1 / aluminium: 1 / tembaga: 1 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Faktor koreksi K = 1 | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 661 | ||||||||||
Termasuk software yang disematkan | ya | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 91.8 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 45 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | kuningan anti-percikan; permukaan pendeteksian: LCP hitam; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan anti-percikan |
Torsi pengencangan [Nm] | 40 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|