• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. IL5025

Inductive sensor

IL5025

ILA3002-BPKG/MITTIG/0,31M/ASRT

Inductive sensor

IL5025

ILA3002-BPKG/MITTIG/0,31M/ASRT

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 8 x 8
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] < 15
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 2 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...1.6
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 3449
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 23.4
Casing persegi panjang
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 8 x 8
Material kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: LCP
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, merah
Aksesori
Item dikirim
sekrup countersunk: 2 x M2,5 x 12
Keterangan
Keterangan
persyaratan tegangan terbatas untuk UL 508: tegangan pengoperasian yang terisolasi secara elektrik dilindungi oleh perangkat kelebihan arus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Kabel: 0.31 m, PUR / PVC
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: mur bergerigi, dapat diputar