• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IM0054

Inductive sensor

IM0054

IMC2020BABOA/SL/LS-100FK

Inductive sensor

IM0054

IMC2020BABOA/SL/LS-100FK

  • ccc
  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 20
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 40 x 66
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC
Kelas perlindungan I
Pelindung polaritas terbalik tidak
Output
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 6
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 6.5
Arus beban minimal [mA] 1.9
Kebocoran arus maks. [mA] 2.5 (250 V AC) / 1.3 (130 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 70
Tahan dari hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 20
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 20 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...16.2
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.9 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 3...15
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 599
Data teknis
Berat [g] 154.5
Casing persegi panjang
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 40 x 66
Material casing: PPE; permukaan pendeteksian: PPE oranye; penutup akhir: PPS; klem: PPS hitam; sekrup: baja galvanis
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Keterangan
Keterangan
Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
5 posisi zona aktif yang dapat dipilih
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: C; Penguncian: kuningan, dilapisi perunggu putih; Kontak: dilapisi emas