• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IM5046

Inductive sensor

IM5046

IME3030-FPKG

Inductive sensor

IM5046

IME3030-FPKG

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm] 30
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 40 x 120
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] 15; (24 V)
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 100
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 30
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 30 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...24.3
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1701
Data teknis
Berat [g] 184.82
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 40 x 120
Material PPE
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Keterangan
Keterangan
5 posisi zona aktif yang dapat dipilih
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi terminal: ...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5