Inductive sensor
IM508A
IME2020BFRKG/3D
Inductive sensor
IM508A
IME2020BFRKG/3D
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 105 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 4.6 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 100 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...16.2 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX | II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 1608 |
Data teknis
Berat [g] | 244 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 105 |
Material | PC; PA; baja tahan karat |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 0.34...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 5...9 mm |
---|