• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IM5127

Inductive sensor

IM5127

IMC2015-ARKG/UP/US-100-DRS

Inductive sensor

IM5127

IMC2015-ARKG/UP/US-100-DRS

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 15
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 40 x 54
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 4.6
Arus beban minimal [mA] 2
Kebocoran arus maks. [mA] 0.8
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 200
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 15
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 15 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...12.1
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1740
Data teknis
Berat [g] 143.5
Casing persegi panjang
Permukaan pendeteksian 5 posisi yang dapat dipilih
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 40 x 54
Material PA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: penguncian, dapat diputar