• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IM5135

Inductive sensor

IM5135

IMC4040-CPKG/K1/US-100-DPA

Inductive sensor

IM5135

IMC4040-CPKG/K1/US-100-DPA

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output komplementer
Jangkauan pendeteksian [mm] 40
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 40 x 54
Aplikasi
Fitur khusus Faktor koreksi K = 1; Tahan terhadap medan magnet
Tahan terhadap medan magnet ya
Ketahanan maks. terhadap medan magnet [mT] 300
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] < 20
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output komplementer
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Kebocoran arus maks. [mA] 0.1
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 200
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 40
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 40 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...32.4
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 1 / kuningan: 1 / aluminium: 1 / tembaga: 1
Histeresis [X01] 1...20
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Faktor koreksi K = 1 ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 972
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Class 2
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 134
Casing persegi panjang
Permukaan pendeteksian 5 posisi yang dapat dipilih
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 40 x 54
Material casing: PA; permukaan pendeteksian: PA hitam; penutup akhir: PA; klem: oranye; sekrup: baja tahan karat (1.4567 / 304Cu)
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: penguncian, dapat diputar, baja tahan karat (1.4404 / 316L)