• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. IM5143

inductive analogue sensor with IO-Link

IM5143

IMC4035A2PKG/IO/US

inductive analogue sensor with IO-Link

IM5143

IMC4035A2PKG/IO/US

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Interface komunikasi IO-Link
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 40 x 54
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 15...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 33
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 100
Output tegangan analog [V] 0...10; (linier; gradien: 0,3125 V/mm; untuk pendekatan frontal dan untuk target yang terbuat dari baja ringan: 105 x 105 x 1 mm)
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Rentang pengukuran [mm] 3...35
Titik peralihan IO-Link [mm] 6.13...32.69
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.8 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.4
Histeresis [X01] 3...15
Catatan tentang histeresis
dapat ditentukan parameternya
Kesalahan linearitas output analog [%] ± 2; (dari nilai akhir rentang pengukuran)
Output analog kemampuan pengulangan [%] ± 2; (dari nilai akhir rentang pengukuran)
Koefisien suhu [%/K vom MEW] ±0,15
Deviasi suhu ± 5 %; (dari nilai akhir rentang pengukuran)
Waktu respons
Waktu respons [ms] < 20
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
nilai proses 16
status perangkat 4
informasi peralihan binari 2
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) penghitung siklus peralihan; penghitung siklus pengaktifan; Penghitung jam pengoperasian; suhu internal; tag spesifik aplikasi
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1206
Catatan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 231
Termasuk software yang disematkan ya
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Persetujuan UL no. A026
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 157.5
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 40 x 54
Material PA; baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Elemen display/pengoperasian
Display
target dalam rentang pengukuran 1 x LED, kuning lampu
target di luar rentang pengukuran 1 x LED, kuning berkedip
operasi LED, hijau
Keterangan
Keterangan
Pemasangan hanya dengan pelat baja tahan karat 16x40x3 dan 2 sekrup silinder ISO 4762-12.9
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A