• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IS3501

Inductive sensor

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

Inductive sensor

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

  • ce
  • ccc
  • ukca
Karakteristik produk
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 28 x 10 x 16
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 45...65
Tegangan pengoperasian [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik tidak
Output
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 5
Arus beban minimal [mA] 5
Kebocoran arus maks. [mA] 0.8
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 200
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 25
Pelindung hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 2 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...1.6
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.9 / kuningan: 0.8 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.46
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1724
Data teknis
Berat [g] 15
Casing persegi panjang
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] 28 x 10 x 16
Material PBT
Torsi pengencangan [Nm] < 0.5; (dengan washer)
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, merah
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Keterangan
Keterangan
Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.3 m, PVC; 2 x 0.25 mm²