• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IS5003

Inductive sensor

IS5003

IS-3002-ANKG

Inductive sensor

IS5003

IS-3002-ANKG

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 28 x 10 x 16
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 15; (24 V)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 800
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 2 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...1.6
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 3 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 2791
Persetujuan UL
Ta -25...75 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 42.5
Casing persegi panjang
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] 28 x 10 x 16
Material PBT
Torsi pengencangan [Nm] < 0.5; (dengan washer)
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²