Inductive sensor
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
Inductive sensor
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 28 x 10 x 16 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...2.4 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 1...15 |
---|---|
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67; (dengan soket ifm yang sudah dipasang dengan sekrup) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2965 | ||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 14.3 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | 28 x 10 x 16 |
Material | PBT; PC |
Torsi pengencangan [Nm] | < 0.5; (dengan washer) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Kabel: 0.15 m, PUR |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |