• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IT5020

Inductive sensor

IT5020

ITB3001-APKG/AS

Inductive sensor

IT5020

ITB3001-APKG/AS

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm] 1
Casing berbentuk silinder
Dimensi [mm] Ø 6.5 / L = 50
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 10
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 1
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 1 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...0.81
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.3 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.1
Histeresis [X01] 1...20
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 65; (dengan soket ifm yang sudah dipasang dengan sekrup: IP 67)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 emisi kelas B
MTTF [ANN] 1379
Termasuk software yang disematkan ya
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Persetujuan UL no. A017
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 16.7
Casing berbentuk silinder
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] Ø 6.5 / L = 50
Material kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT oranye; Jendela LED: PPSU
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x 90° LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
Klem pemasangan: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A