• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. IV0008

Inductive sensor

IV0008

IVE2020-FBKA

Inductive sensor

IV0008

IVE2020-FBKA

penghentian produk
Produk alternatif: IV0009 Perbandingan produk: IV0008 / IV0009 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
Karakteristik produk
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm] 20
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 40 x 118
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 7
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 7
Arus beban minimal [mA] 8
Kebocoran arus maks. [mA] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 500
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 500
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 25
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 20
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 20 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...16.2
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
Data teknis
Berat [g] 258.4
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 40 x 118
Material PBT
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Keterangan
Keterangan
Konektor kabel (E11270) harus dipesan secara terpisah
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi terminal: ...2.5 mm²; Konektor kabel: M20 X 1.5