Karakteristik produk
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Dimensi [mm] | 65 x 52 x 110 |
Aplikasi
Aplikasi | umpan balik posisi untuk satu dan dua katup permanen linier; pengukuran jarak absolut; pemantauan segel katup |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 2000 |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|
Zona pendeteksian
Rentang pengukuran [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecepatan target maks. [m/s] | 1 | ||||||||||
Resolusi langkah katup [mm] | 0.2 | ||||||||||
Target |
|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | 3 titik peralihan untuk ditentukan secara bebas dalam rentang pengukuran |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67; (hanya bersama dengan pemasangan pada kepala katup yang memberi perlindungan memadai pada sensor dari kerusakan mekanis sensor) |
Pengujian/persetujuan
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||
MTTF [ANN] | 281 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode pengalamatan yang lebih luas | ya | |||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 219.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | flensa 3 lubang |
Dimensi [mm] | 65 x 52 x 110 |
Material | PA; TPE; PP; LCP |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Kabel: 0.15 m, PVC; 2 x 0.14 mm² |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |