Inductive sensor
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
Inductive sensor
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1.5 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M5 x 0.5 / L = 40 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1.5 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 1.5 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...1.2 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 10.3 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M5 x 0.5 / L = 40 |
Penamaan ulir | M5 x 0.5 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4305/303); Jendela LED: PPSU; permukaan pendeteksian: POM |
Torsi pengencangan [Nm] | 2 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |
---|