• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IZ5046

Inductive sensor

IZ5046

IZB31,5-BPKG/AS-514-TPS

Inductive sensor

IZ5046

IZB31,5-BPKG/AS-514-TPS

  • ce
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 1.5
Casing berbentuk silinder
Dimensi [mm] Ø 4 / L = 41
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 10; (24 V)
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 3
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1800
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 1.5
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 1.5 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...1.2
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] < 15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 835
Persetujuan UL
Ta 0...40 °C
suplai tegangan Class 2
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 19
Casing berbentuk silinder
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] Ø 4 / L = 41
Material casing: baja tahan karat; permukaan pendeteksian: POM
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x 90° LED, merah
Aksesori
Item dikirim
Klem pemasangan: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A
Diagram dan grafik
Instalasi
Jika variasi Sr < 10%, ruang kosong berikut ini harus dipertahankan material feromagnetik X > 1.5 mm logam lainnya X > 3.0 mm