• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IZ5051

Inductive sensor

IZ5051

IZB30,8-BPKG/V2A/ZS

Inductive sensor

IZ5051

IZB30,8-BPKG/V2A/ZS

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 0.8
Casing berbentuk silinder
Dimensi [mm] Ø 4 / L = 23
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 15; (24 V)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 0.8
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 0.8 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...0.65
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 3 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 2060
Data teknis
Berat [g] 37.5
Casing berbentuk silinder
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] Ø 4 / L = 23
Material baja tahan karat (1.4305/303); permukaan pendeteksian: POM
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
Klem pemasangan: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm²