Capacitive sensor
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
Capacitive sensor
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60 |
Casing | persegi panjang |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 8 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 10 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.3 (24 V DC) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 200; (untuk aplikasi UL: 250 / 100 DC) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200; (untuk aplikasi UL: 250 AC / 100 DC) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 10 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 60 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...48.6 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 409 |
Data teknis
Berat [g] | 307.5 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Material | PPE dimodifikasi |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm |
---|