• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor kapasitif
  4. Semua sensor kapasitif
  5. KD3500

Capacitive sensor

KD3500

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

Capacitive sensor

KD3500

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

Karakteristik produk
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm] 60
Casing persegi panjang
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik tidak
Output
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 8.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 8.5
Arus beban minimal [mA] 5
Kebocoran arus maks. [mA] 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 10
Frekuensi peralihan DC [Hz] 10
Tahan dari hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 60
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] 60
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 60 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...48.6
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -15...15
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 65
Ketahanan yang lebih baik ya; (Ketahanan yang lebih baik terhadap interferensi frekuensi radio)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
Data teknis
Berat [g] 335.658
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Material PPE
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, merah
Aksesori
Item dikirim
obeng: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A