Capacitive sensor
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
Capacitive sensor
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 105 x 80 x 42 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 60 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Ketahanan yang lebih baik | ya |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 537 |
Data teknis
Berat [g] | 279.5 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 105 x 80 x 42 |
Material | PPE dimodifikasi; PA |
Torsi pengencangan [Nm] | sekrup casing: 0,9 Nm; sekrup: 4 Nm |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 0.34...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 5...9 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5 |
---|