Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Tegangan suplai DC [V] | 7.5...15 |
Konsumsi arus [mA] | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,2) |
Kelas perlindungan | II |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 4 |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 8 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | BVS 13 ATEX E009 X; IECEx BVS 13.0015 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanda ATEX | II 1G Ex ia IIB T4 Ga | ||||||||||
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | |||||||||||
EME |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 503 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 11.5 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 3 |
Data teknis
Berat [g] | 320 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|