Capacitive sensor
KI001A
KIE2150NFBOA/3D
Capacitive sensor
KI001A
KIE2150NFBOA/3D
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) | |
---|---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 8 | |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 10 | |
Arus beban minimal [mA] | 5 | |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 10 | |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 | |
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz] |
|
|
Tahan dari hubung singkat | tidak | |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 15 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -20...20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 305 |
Data teknis
Berat [g] | 156.5 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | PBT; PA |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat; Letakkan sekring di luar area berbahaya. |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 0.34...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 5...9 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5 |
---|