Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 90 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 250 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 700 |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 8 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 10 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 10 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20 |
---|
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 1...15 |
---|---|
Deviasi titik peralihan [X01] | -20...20 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | 7 waktu output ditahan dapat diprogram; (1: 0 s; 2: 2 s; 3: 4 s; 4: 6 s; 5: 8 s; 6: 10 s; 7: 12 s) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 88.3 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 90 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | casing: PBT; tombol tekan: TPE-U; Jendela LED: PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||
---|---|---|---|
Fungsi adaptasi | ya | ||
Kunci elektronik | ya |
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C |