Capacitive NAMUR sensor
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
Capacitive NAMUR sensor
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Tegangan suplai DC [V] | 7.5...15 |
Konsumsi arus [mA] | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,2) |
Kelas perlindungan | II |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 40 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 15 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX |
|
||
|
|||
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 841 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 375 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 1 |
Data teknis
Berat [g] | 212.5 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|