Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3...26 |
Interface komunikasi | IO-Link |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 60 |
Konsumsi arus [mA] | < 22 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 300 |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3...26 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 1...15 |
---|---|
Deviasi titik peralihan [X01] | -20...20 |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link |
---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisi O-Link | 1.1 |
Standar SDCI | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Mode SIO | ya |
Tipe port master yang diperlukan | A |
Waktu siklus proses min. [ms] | 20 |
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; PNP / NPN (parametrierbar); pengaturan titik peralihan intuitif; Histeresis |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS 20 ATEX E 058 X; IECEx BVS 20.0061X | |||||||||||||
EME |
|
||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 623 |
Data teknis
Berat [g] | 146.4 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | casing: PA; potensiometer: LCP; PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 0.34...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 5...9 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5 |
---|