Karakteristik produk
Desain kelistrikan |
PNP |
Fungsi output |
biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Jangkauan pendeteksian [mm] |
jangkauan pendeteksian dapat diprogram |
Casing |
tipe berulir |
Dimensi [mm] |
M30 x 1.5 / L = 116 |
Aplikasi
Media |
bahan curah kering |
Media yang direkomendasikan |
butiran plastik |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] |
10...30 DC |
Konsumsi arus [mA] |
34; (tipikal: 34 (24 V); maksimum: 39 (30 V)) |
Kelas perlindungan |
III |
Pelindung polaritas terbalik |
ya |
Prinsip pengukuran |
kapasitif |
Output
Desain kelistrikan |
PNP |
Fungsi output |
biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] |
2.5 |
Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V] |
3.5 |
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA] |
10 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] |
200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] |
10 |
Pelindung hubung singkat |
ya |
Tipe pelindung hubung singkat |
berpulsa |
Pelindung beban berlebih |
ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] |
jangkauan pendeteksian dapat diprogram |
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan |
ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] |
-15...230 |
Catatan tentang suhu sekitar |
sensor: -15...230 °C |
secara singkat: ...250 °C (4 h) |
Kabel koneksi HF: -25...200 °C |
elektronik: -25...70 °C |
|
Perlindungan |
IP 67 |
Data teknis
Berat [g] |
458.5 |
Casing |
tipe berulir |
Pemasangan |
non-flush mountable |
Dimensi [mm] |
M30 x 1.5 / L = 116 |
Penamaan ulir |
M30 x 1.5 |
Material |
sensor casing: PPS; kuningan dilapisi perunggu putih; elektronik casing: PBT; PP; kuningan dilapisi perunggu putih |
Elemen display/pengoperasian
Display |
status peralihan |
2 x LED, kuning |
operasi |
1 x LED, hijau |
kesalahan |
1 x LED, merah |
|
Koneksi listrik - Kabel koneksi HF
Koneksi listrik - colokan
|
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |