• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor kapasitif
  4. Semua sensor kapasitif
  5. KT5320

Illuminated capacitive touch sensor

KT5320

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

Illuminated capacitive touch sensor

KT5320

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Dimensi [mm] Ø 32 / L = 31
Aplikasi
Prinsip pengoperasian statis
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 12...30 DC
Konsumsi arus [mA] 30
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] 500
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Waktu respons
Waktu respons [ms] 35
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 69K; (di bagian depan)
Pengujian/persetujuan
EME
IEC 61000-4
Data teknis
Berat [g] 117
Dimensi [mm] Ø 32 / L = 31
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, merah
fungsi 1 x LED, hijau dapat dipicu peralihan prioritas
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 1
Gasket: 1
Aksesori (opsional)
disc simbol
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR