Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Dimensi [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Aplikasi
Prinsip pengoperasian | bistabil |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 12...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 30 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 500 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | 35 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 69K; (di bagian depan) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 119.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR |
---|