capacitive touch sensor
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
capacitive touch sensor
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Interface komunikasi | IO-Link |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M22 x 1 / L = 38.8 |
Aplikasi
Prinsip pengoperasian | dinamis; statis; bistabil; combination; (dapat ditentukan parameternya) |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Konsumsi arus |
|
---|
Input
Jumlah total input | 2 |
---|---|
Level peralihan tinggi [V] | < 4.8; (Dapat dimatikan dengan aman pada 24V : Tegangan <= Ub*0,2) |
Level peralihan rendah [V] | > 19.2; (Dapat dihidupkan dengan aman pada 24V : Tegangan >= Ub*0,8) |
Input |
|
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | 64 |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | biasanya terbuka/biasanya tertutup; PnP/nPn; statis; dinamis; bistabil; combination; Penunda pengaktifan dan penonaktifan; kecerahan; Sensitivität; Kondisi pengoperasian |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Revisi O-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 13.2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...65 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 69K; (di bagian depan) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||||
MTTF [ANN] | 218 | ||||||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 109.5 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M22 x 1 / L = 38.8 |
Penamaan ulir | M22 x 1 |
Material | casing: PA; mur pengunci: PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
|
---|---|---|
Aksesori diperlukan |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² |
---|
Diagram dan grafik
catatan aplikasi yang relevan untuk fungsi
|
|
---|