• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor analitis
  4. Pengukuran kelembapan di dalam oli
  5. LDH112

Oil humidity sensor

LDH112

OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK

Oil humidity sensor

LDH112

OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK

  • User-friendly communication and parameterisation via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1
Koneksi proses koneksi berulir G 1/2
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Media oli mineral; ester sintetis; oli yang dapat terurai
Tidak dapat digunakan untuk Lihat petunjuk pengoperasian, bab "Tujuan penggunaan".
Suhu media [°C] -40...120
Peringkat tekanan [bar] 50
Resistensi vakum [mbar] -1000
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 50
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 2
Total beban arus maks. [A] 0.065
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output IO-Link
Jumlah output digital 1
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [% RH] 0...100
Pengukuran suhu
Rentang pengukuran [°C] -40...120
Akurasi/deviasi
Akurasi ± 3; ( ± 5 % dalam rentang <10%, > 90%)
Kemampuan pengulangan ± 0,5 %
Resolusi [%] 0,1; (nilai proses)
Pengukuran suhu
Akurasi [K] ± 1
Kemampuan pengulangan [K] ± 0,5
Resolusi [K] 0.1
Waktu respons
Waktu respons [s] oli: T09 < 30
Pengukuran suhu
Waktu respons [s] oli: T09 < 30
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mode SIO tidak
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 5
Waktu siklus proses min. [ms] 4.5
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1249
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 100
Perlindungan IP 68; IP 69K; (7 hari / kedalaman air 3 m / 0,3 bar: IP 68)
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 284
Persetujuan UL
Nomor file UL E364788
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 117
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; Segel: FKM
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA6 GF50; resin epoksi; Segel: NBR
Koneksi proses koneksi berulir G 1/2
Keterangan
Keterangan
nilai akurasi yang dinyatakan dalam persen merujuk pada rentang pengukuran
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12 (EN 61067-2-101); pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas