• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor analitis
  4. Sensor konduktivitas
  5. LDL210

inductive conductivity sensor

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

inductive conductivity sensor

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

  • Simplify your installation and commissioning processes
  • Loss-free signal transmission of measurement values
Kombinasi antara digital dan analog: mengintegrasikan sensor IO-Link yang modern dengan cara analog. EIO104 memungkinkan Anda untuk merealisasikan dua sinyal analog dari sensor IO-Link pintar dengan beberapa nilai proses.
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Media cairan konduktif
Catatan tentang media
air
susu
Cairan CIP
Tidak dapat digunakan untuk Lihat petunjuk pengoperasian, bab "Fungsi dan fitur".
Suhu media [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Peringkat tekanan [bar] 16
Resistensi vakum [mbar] -1000
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 100
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 2
Prinsip pengukuran induktif
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog; IO-Link
Fungsi output output analog; dapat diskalakan; dapat dipilih konduktivitas / suhu
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 500
Rentang pengukuran/pengaturan
Pengukuran konduktivitas
Rentang pengukuran [µS/cm] 100...1000000
Resolusi [µS/cm]
0...10.000 1
10.000...100.000 10
100.000...1.000.000 100
Pengukuran suhu
Rentang pengukuran [°C] -25...150
Akurasi/deviasi
Pengukuran konduktivitas
Akurasi (dalam rentang pengukuran) 2 % MW ± 25 µS/cm
Deviasi [%/K] 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm
Kemampuan pengulangan 1 % MW ± 25 µS/cm
Stabilitas jangka panjang 0,5 % MW ± 25 µS/cm
Pengukuran suhu
Akurasi [K] 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Kemampuan pengulangan [K] 0,2
Resolusi [K] 0.1
Waktu respons
Pengukuran konduktivitas
Waktu respons [s] < 2; (T09; Peredam = 0)
Pengukuran suhu
Waktu respons [s] < 40; (T09)
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
Mode SIO tidak
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 1
Waktu siklus proses min. [ms] 5.6
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 922
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...60
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 68; IP 69K; (7 hari / kedalaman air 3 m / 0,3 bar: IP 68)
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 dalam tangki logam tertutup
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Persetujuan UL
Nomor file UL E364788
Data teknis
Berat [g] 736.5
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Material yang kontak dengan media PEEK
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel
Keterangan
Keterangan
Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1.
Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam.
MW = nilai yang diukur
Catatan Kombinasi antara digital dan analog: mengintegrasikan sensor IO-Link yang modern dengan cara analog. EIO104 memungkinkan Anda untuk merealisasikan dua sinyal analog dari sensor IO-Link pintar dengan beberapa nilai proses.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12 (EN 61067-2-101); pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas