- Produk
- Pemantauan kondisi
- Sistem untuk pemantauan kualitas oli
- Monitor partikel untuk pemantauan kondisi oli
- LDP100
Optical oil particle monitor
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Optical oil particle monitor
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi. Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data). Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Koneksi proses | koneksi berulir M16 x 2 ulir eksternal Minimess |
Aplikasi
Media | oli mineral (misalnya HLP); oli ester (misalnya HEES); oli yang dapat terurai (misalnya HETG) |
---|
Suhu media [°C] | -10...80 |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9...33 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 9...50 |
Kelas perlindungan | III |
Prinsip pengukuran | fotoelektrik |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Jumlah output digital | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 500 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran | 10...22; (rentang nomor) |
---|---|
Rentang display | 0...24; (rentang nomor) |
Akurasi/deviasi
Akurasi | ± 1; (rentang nomor) |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | melalui tombol, PC atau I/O digital |
---|
Interface
Interface komunikasi | CAN |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...60 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 97 |
---|---|
Pressure Equipment Directive | pasal 3, ayat (3) - Praktik Rekayasa Suara |
Data teknis
Berat [g] | 829 |
---|---|
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4028/420); safir; NBR; kromium |
Koneksi proses | koneksi berulir M16 x 2 ulir eksternal Minimess |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|