- Produk
- LI2242
level sensor / leakage sensor
LI2242
LI0273--K-00KNPKG/US/WHG
level sensor / leakage sensor
LI2242
LI0273--K-00KNPKG/US/WHG
penghentian produk
Produk alternatif: LI2132 Perbandingan produk: LI2242 / LI2132 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|---|
Panjang probe L [mm] | 273 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Media | cairan pendingin berbasis air; oli; air; media yang mirip dengan air |
Konstanta dielektrik media | > 1,8 |
Media yang direkomendasikan | cairan pendingin berbasis air; oli; air; media yang mirip dengan air |
Tidak dapat digunakan untuk | butiran; bahan curah; asam; alkali |
Tekanan tangki [bar] | -0.5...0.5; (bila dipasang dengan aksesori pemasangan: E43001 - E43007, E43019) |
Suhu media [°C] | 0...65 |
---|
Suhu media [°C] | 0...35 |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 22; (24 V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Prinsip pengukuran | kapasitif |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 273 |
---|---|
Rentang aktif A [mm] | 31 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...65 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EME |
|
||||
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 608 |
Data teknis
Berat [g] | 185.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 16 |
Material | PP-GF30; TPE-U |
Material yang kontak dengan media | PP |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|